VLT® HVAC Drive FC 100
El VLT® HVAC Drive saca el máximo partido a los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). El VLT® HVAC Drive, que emplea la nueva plataforma modular “plug-and-play” de Danfoss y ha sido diseñado específicamente para su uso con ap...
|
VLT® AQUA Drive FC 200
El VLT® AQUA Drive de Danfoss es un convertidor diseñado para aplicaciones de agua y de aguas residuales. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, el VLT® AQUA Drive ofrece el mínimo coste total de la inversión total de la aplicaci...
|
VLT® AutomationDrive FC 300
El VLT AutomationDrive representa un concepto de convertidor único que controla toda la gama de operaciones, desde estándar a servo, en cualquier máquina o línea de producción.La plataforma modular de tecnología abierta sobre la que se constru...
|
VLT® serie 2800
El VLT® serie 2800 se encuentra entre los convertidores multipropósito más pequeños del mercado. Está diseñado para ahorrar espacio gracias al sistema de montaje lado a lado.
Puede utilizarlo con bobinas de motor, un filtro RFI o filtros L...
|
VLT® Micro Drive
El VLT® Micro Drive es un convertidor de frecuencia de aplicación general que permite controlar motores de CA de hasta 22 kW. De tamaño compacto, este convertidor ofrece la máxima resistencia y fiabilidad. Conforme a RoHS: El VLT® Micro Drive ha sido...
| |